Publique sus productos
Basin Mixer - For Bowls - Sento Series - VitrA
Basin Mixer - For Bowls - Sento Series - VitrA

    Basin Mixer - For Bowls - Sento Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Mezclador Lavabo - De Encimera - Para Senos - Serie Sento - VitrA

    El cartucho especial de los grifos permite al usuario establecer un límite superior en el flujo de agua. Mientras que los cartuchos estándar producen un caudal de 20 l/min a 3 bar de presión, el cartucho especial ajustable en calor y caudal se puede configurar a un caudal de 2 l/min en las mismas condiciones para ahorrar agua hasta en un 90 %.

    Estos productos cumplen con los criterios de certificación de edificios ecológicos (LEED, BREEAM y DGNB) con sus características ecológicas que incluyen una menor huella ambiental, agua, conservación y uso de materiales locales, así como evaluación del ciclo de vida (LCA), declaración ambiental de producto (EPD). ) y silvicultura sostenible (FSC), certificados. Se recomiendan para proyectos que buscan una certificación de construcción ecológica.

    La banda gris del cartucho se puede utilizar para establecer un límite superior en la temperatura del agua, ahorrando energía al evitar un calentamiento innecesario.

    Instalación fácil y rápida con aplicaciones innovadoras.

    Código de producto: A42514

    Especificaciones
    • Extra Water Saving
      Green Building Certification
      Energy Saving
      Easy İnstallation

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBasinMixer-ForBowls-Vitra-SentoSeries-A42514
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosFaucets - Basin Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)330
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)180
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)2.79
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniClass Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía