Publique sus productos
Freestanding Accessory Shelves - Eternity Series - VitrA
Freestanding Accessory Shelves - Eternity Series - VitrA
Freestanding Accessory Shelves - Eternity Series - VitrA

    Freestanding Accessory Shelves - Eternity Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Juego de accesorios independiente Eternity

    Código de producto: A44870 - A4487026 - A4487023

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFreestandingAccessory-Vitra-EternitySeries-A44870-A4487026-A4487023
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosAccessory
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)822
    • Ancho (mm)470
    • Profundidad (mm)234
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)6.75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC011163
    • Nombre ETIMShelf
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom shelves
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía