Publique sus productos
Wash Basin - 45cm - With Middle Tap Hole - Nest Series - VitrA
Wash Basin - 45cm - With Middle Tap Hole - Nest Series - VitrA

    Wash Basin - 45cm - With Middle Tap Hole - Nest Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Lavabo - 45cm - Con Agujero Central - Serie Nest - VitrA

    Los lavabos Nest son ideales para crear un baño capaz de satisfacer las diferentes necesidades de la familia. El lavabo Nest de 45 cm, es una de las novedades de VitrA que hace especial a la serie. Solución práctica y estética para baños estrechos.

    Código de producto: 5680B003-0001

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWashBasin-45cm-WithMiddleTapHole-Vitra-NestSeries_5680B003-0001
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWashBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)11.736
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía