Publique sus productos
WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA
WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA
WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA

    WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA

    Traducido por Google,

    Inodoro Serie Arkitekt Sencillo, Salida Trasera

    VitrA, que combina características estéticas y funcionales, ofrece opciones de inodoros para diferentes necesidades de cada baño. Tapas mucho más higiénicas compatibles con diferentes inodoros gracias a los materiales Thermoset.

    Código de producto: 6553L003-0101

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWC-FloorMounted-Vitra_ArkitektSeries_6553L003-0101
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWC Pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)395
    • Ancho (mm)355
    • Profundidad (mm)485
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)15.612
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía