Publique sus productos
WC Pan - Wall Hung WC Pan - Zentrum Series - VitrA
WC Pan - Wall Hung WC Pan - Zentrum Series - VitrA
WC Pan - Wall Hung WC Pan - Zentrum Series - VitrA

    WC Pan - Wall Hung WC Pan - Zentrum Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Inodoro - Inodoro Suspendido - Serie Zentrum - VitrA

    Código de producto: 5785L003-0075

    Especificaciones
    • Fully-functional and ergonomic Zentrum range enables you to create a practical, aesthetic and functional bathroom thanks to its various size options. Wall-hung, back-to-wall and single closet designs offer suitable alternatives for various pleasure and area sizes. Wall-hung product offers an easy-to-clean feature.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWCPan-WallHungWCPan-Vitra-ZentrumSeries_5785L003-0075
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWC Pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)24.74
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía