Publique sus productos
CIRCA Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CIRCA Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CIRCA Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CIRCA Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CIRCA Stainless Steel Post Laser Cut Panels

    CIRCA Stainless Steel Post Laser Cut Panels

    Traducido por Google,

    El sistema de barandas de acero inoxidable C IRCA™ se compone de un poste tubular redondo , un aspecto simple pero muy deseado. Este sistema permite una amplia variedad de opciones de relleno de vidrio, paneles metálicos, cable, multilínea y piquetes. El relleno de barandilla entre los postes se monta mediante soportes de punto fijo para el montaje de vidrio o cualquier otro relleno de su elección. La línea de productos iRAIL de VIVA tiene certificación ETL; la marca ETL es una prueba del cumplimiento del producto con los estándares de seguridad de América del Norte.

    Especificaciones
    • Stainless Railings & Stainless Steel Railings

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, or Powder Coat
      Post Laser Cut:  Powder Coat - Super Polyester (AAMA 2604) - $
      Powder Coat - PVDF (AAMA 2605) - $$

      Size:
      Ø2" @ 5'-0" max. O.C.
      4'-6" max. for perforated and wire mesh infill.
      4'-0" max. for Multiline and cable infill.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Picket, Multiline, CableNet or Laser Cut

      1. A.  Glass Finish:
        Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing for Glass Finish:

      Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

      FINISHING OPTION FOR Perf, Wire, Picket Multiline and CableNet Finish:  #6 Satin

      Size/Spacing

      • · Perforated Metal:  1” wide frame
      • · Wire Mesh:  1” wide frame
      • · Picket:  Ø1/2" picket
      • · Multiline:  Ø1/2" multiline
      • · CableNet:  1" Wide frame, Ø1/16" (1.5mm) cable mesh
      • · Laser Cut:  1/4" thick aluminum panel

      TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

      1. A.  Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 2 :  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED ³ :  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

      1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. Other species available upon request.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacirca-stainless-steel-post-laser-cut
    • Familia de productoPost Systems
    • Grupo de productosCIRCA
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-02-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC012260
    • Nombre ETIMHandrail system
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Descripción Uniclass 2015Handrail systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos