Publique sus productos
CUBE Stainless Steel Cable Railing System
CUBE Stainless Steel Cable Railing System
CUBE Stainless Steel Cable Railing System
CUBE Stainless Steel Cable Railing System
CUBE Stainless Steel Cable Railing System
CUBE Stainless Steel Cable Railing System

    CUBE Stainless Steel Cable Railing System

    Traducido por Google,

    El sistema de barandas para terrazas CUBE™ brinda líneas limpias y definidas y una apariencia sólida y contemporánea. El sistema está hecho de postes cuadrados de 2” x 2”, que terminan en una tapa superior piramidal monolítica que crea líneas continuas y limpias en todos los componentes. El relleno de barandilla entre los postes se monta mediante soportes de punto fijo para el montaje de vidrio o cualquier otro relleno de su elección. La línea de productos iRAIL de VIVA tiene certificación ETL; la marca ETL es una prueba del cumplimiento del producto con los estándares de seguridad de América del Norte.

    Especificaciones
    • Material:
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, or Powder Coat

      Size:
      2"x 2" @ 5'-0" max. O.C. and 4'-0" max. for cable infill

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Picket, Multiline, Laser Cut or CableNet

      1. A.  Glass Finish:
        Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing for Glass Finish:

      Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

      FINISHING OPTION FOR Perf, Wire, Picket Multiline and CableNet:  #6 Satin

      Size/Spacing for Perf, Wire, Picket, Multiline and CableNet:

      • · Perforated Metal:  1” wide frame
      • · Wire Mesh:  1” wide frame
      • · Picket:  Ø1/2" picket
      • · Multiline:  Ø1/2" multiline
      • · CableNet:  1" Wide frame, Ø1/16" (1.5mm) cable mesh
      • · Cable:  Ø3/16" cable
      • · Laser Cut - 1/4" thick aluminum panel

      TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

      1. A. Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x 1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED 2
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 3 :  Unstained
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED 2 :  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. Other species available upon request.

      Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacube-stainless-steel-cable-railing-system
    • Familia de productoPost Systems
    • Grupo de productosCUBE
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-06-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC012260
    • Nombre ETIMHandrail system
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Descripción Uniclass 2015Handrail systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos