Publique sus productos
FSR Stainless Steel Free Standing Rails
FSR Stainless Steel Free Standing Rails
FSR Stainless Steel Free Standing Rails
FSR Stainless Steel Free Standing Rails
FSR Stainless Steel Free Standing Rails
FSR Stainless Steel Free Standing Rails
FSR Stainless Steel Free Standing Rails
FSR Stainless Steel Free Standing Rails

    FSR Stainless Steel Free Standing Rails

    Traducido por Google,

    FSR: los rieles y postes independientes están disponibles en acero inoxidable de 1,5" de diámetro en aleaciones SS304 y SS316. La opción iRail (riel con iluminación LED) también está disponible para FSR.
    El poste FSR puede montarse en el núcleo, montarse en la brida superior, soldarse al acero o soldarse a una incrustación de hormigón. Las aplicaciones típicas para FSR son los rieles de asientos de estadios, rieles de entrada de edificios, rampas, rieles de paisajismo, rieles de línea central de escaleras, etc.

    Úselo con cualquiera de nuestros sistemas para aplicaciones de pasamanos, riel superior o riel de pared.

    Especificaciones
    • Material:
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, or Powder Coat

      Size:
      Ø1-1/2" @ 4'-0" max. O.C.

      Mounting Options
      Top or Core mount.

      HANDRAIL MATERIAL:

      1. A.  Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 1:  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED 2:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      2. Other species available upon request.

      Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafsr-stainless-steel-free-standing-rails
    • Familia de productoPost Systems
    • Grupo de productosFSR
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-06-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC012260
    • Nombre ETIMHandrail system
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Descripción Uniclass 2015Handrail systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos