Publique sus productos
iRAIL LED Illuminated Railing
iRAIL LED Illuminated Railing
iRAIL LED Illuminated Railing
iRAIL LED Illuminated Railing
iRAIL LED Illuminated Railing
iRAIL LED Illuminated Railing

    iRAIL LED Illuminated Railing

    4.0 de 5 estrellas4.0(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    iRAIL™ Linear es una versión con iluminación LED de nuestro riel de 1.5” de diámetro. iRAIL utiliza un riel ranurado monolítico conformado por laminación que cumple con la normativa ADA y que alberga un conjunto LED de alto rendimiento. VIVA iRAIL™ Linear utiliza un LED especialmente diseñado que proporciona iluminación integral para cualquier longitud de riel, a diferencia de los sistemas de rieles LED tradicionales que solo estaban disponibles en longitudes predefinidas. La iluminación está disponible en blanco cálido o brillante, con lente transparente o difusa.

    iRAIL™ Pods es una opción de iluminación versátil para cualquier tipo de riel tubular (redondo, cuadrado o rectangular). El diámetro estándar disponible es de 1,5" o 2". Cada módulo contiene un conjunto de LED de alta intensidad y puede colocarse a una distancia de 18" a 36" entre centros, según la cantidad de iluminación deseada.
    Los módulos son una excelente opción para remodelaciones, como elemento disuasorio contra el vandalismo y para regular la intensidad de la luz. Estos módulos también se pueden colocar en postes para iluminación vertical.

    El aplique LED es una luminaria compacta y elegantemente integrada que se ofrece como opción de iluminación de acento en los sistemas de barandillas VIVA. Diseñado para proporcionar una iluminación sutil pero efectiva, el aplique LED se monta directamente en el poste de la barandilla, proyectando una luz suave hacia abajo que mejora tanto la seguridad como la estética sin generar desorden visual.

    La tecnología LED ofrece una alternativa sostenible y ecológica a los métodos de iluminación convencionales, gracias a su larga vida útil, alta intensidad lumínica y bajo consumo energético. Las barandillas iluminadas con LED iRAIL™ utilizan una fuente de alimentación de CC de bajo voltaje.

    Úselo con cualquiera de nuestros sistemas de barandillas para pasamanos, barandillas superiores o barandillas de pared. La línea de productos iRAIL de VIVA cuenta con la certificación ETL; la marca ETL es prueba de que el producto cumple con las normas de seguridad norteamericanas.

    Especificaciones
    • TOP RAIL/HAND RAIL- iRail LINEAR:
      Ø1-1/2" Stainless Steel (304 or 316) w/ Satin Finish

      Ø2" Wood (Red Oak, White Oak, Cherry or Maple) ² w/ Unstained finish

      Size:

      Color: 3000K Warm White or 4000K Cool White ³

      Output:  Medium: 3 Watt/ft – 185 lumens/ft. or High: 5 Watt/ft – 250 lumens/ft. 120°

      Beam Angle:  120°

      Orientation:  Symmetrical or Asymmetrical at 30°

      Power:  Input 120 - 277 V AC, Output 12 V DC

      Lens:  Clear or Frosted

      CRI:  >90

      Rating:  IP67

      TOP RAIL/HANDRAIL - iRail PODS:
      Ø1-1/2" Stainless Steel (304 or 316) w/ Satin Finish

      Ø2" Stainless Steel (304 or 316) w/ Satin Finish

      Size:

      Color: 3000K Warm White or 4000K Cool White ³

      Output:  1.5 Watt - 90 lumens for sym., 76 lumens for Asym. per pod

      Beam Angle: 60°

      Orientation:  Symmetrical or Asymmetrical at 22°

      Power:  Input 120 - 277 V AC, Output 24 V DC

      CRI:  >80

      Rating:  IP67

      Keywords:  LED Railing, Illuminated Railing, LED Lights, iRAIL, Linear Railing, Lighted Rails

      POST - iRAIL SCONCE:  (new)
      Ø2” Post Stainless steel (304 or 316) 2”x2”Post Stainless steel(304 or 316)  - FINISH:  #6 SATIN

      Ø2” Post Stainless steel (201) 2”x2”Post Stainless steel (201) - FINISH:  Powder Coat

      Color: 3000K Warm White or 4000K Cool White

      Output:  3w PER Sconce - 212 Lumens

      Beam Angle:  120°

      Orientation:  25°

      Power:  Input 120 - 277 V AC, Output 24 V DC

      CRI: >80

      Rating: IP67

    Especificaciones técnicas
    • Referenciairail-led-illuminated-railing
    • Familia de productoOthers
    • Grupo de productosLED Railing
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-06-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC012260
    • Nombre ETIMHandrail system
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Descripción Uniclass 2015Handrail systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos