El sistema de barandas de vidrio estructural SHOE™ (patente de EE. UU. n.° 9127474) es un sistema de barandas de vidrio de aluminio con un sistema de zapata de base de aluminio de compresión patentado. La barandilla de vidrio SHOE™ es una excelente opción para aplicaciones de barandas de balcones o escaleras en interiores o exteriores comerciales .
Esta solución de barandilla arquitectónica proporciona una barrera de protección contra caídas sin obstrucciones a la vista o una barrera antiestética.
La baranda de aluminio y vidrio SHOE™ puede montarse en la parte superior o en el frente. Está disponible con un pasamanos montado en un soporte de vidrio, una tapa superior redonda o una tapa superior de canal en U.
La zapata base está disponible en acero inoxidable o con un revestimiento de aluminio anodizado.
El sistema de colocación en seco de VIVA Railings reduce el tiempo de instalación en casi un 50%, por lo tanto, reduce el costo final para el cliente.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |