Publique sus productos
Wall Rail (Stainless Steel)
Wall Rail (Stainless Steel)
Wall Rail (Stainless Steel)
Wall Rail (Stainless Steel)
Wall Rail (Stainless Steel)

    Wall Rail (Stainless Steel)

    Traducido por Google,


    El riel de pared VIVA es una opción disponible con cualquiera de los sistemas de rieles para usar en escaleras o rampas. El riel de pared estándar utiliza un soporte cónico de diseño ingenioso que se puede montar en cualquier superficie como paneles de yeso, CMU, hormigón, baldosas, piedra o acero, con sujetadores ocultos y sin bridas ni cubiertas antiestéticas.

    El riel de pared VIVA está disponible en estándar de 1.5″ de diámetro. Carril SS o selección de otros perfiles de metal y madera. También disponible con las opciones de riel iluminado VIVA iRail Linear o POD.

    Especificaciones
    • Material:
      Stainless Steel Tube
      Stainless Steel Tube with LED1
      Wood (Red Oak, Cherry or Maple) ²
      Wood (Red Oak, Cherry or Maple) with LED

      Finish:
      Stainless Steel Tube:  #6 Satin, Powder Coat
      Wood:  Unstained

      Size/Spacing:
      Stainless Steel Tube:  Ø1-1/2" or Ø2" tube
      Stainless Steel Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD
      Wood:  Ø2"
      Wood with LED:  Ø2" with LED LINEAR

      1. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      2. Other species available upon request.

      Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastainless-steel-wall-rail
    • Familia de productoOthers
    • Grupo de productosWall Rail
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-07-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC012260
    • Nombre ETIMHandrail system
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Descripción Uniclass 2015Handrail systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos