Publique sus productos
Stair Wrap - Glass (Soffit)
Stair Wrap - Glass (Soffit)
Stair Wrap - Glass (Soffit)
Stair Wrap - Glass (Soffit)

    Stair Wrap - Glass (Soffit)

    Traducido por Google,

    Mejore su visión de diseño con los sistemas STAIR WRAP de VIVA Railings, la última innovación en barandillas arquitectónicas. Diseñado para integrarse armoniosamente con nuestras soluciones de barandillas, STAIR WRAP ofrece una transición visualmente perfecta con travesaños y plafones debajo de escaleras y balcones, formando un efecto "envolvente" cohesivo inspirado en las necesidades y los comentarios de nuestros exigentes clientes.

    Sistema de vidrio para envolver escaleras

    Transforme sus diseños arquitectónicos con el sistema de vidrio STAIR WRAP, una solución de vanguardia de VIVA Railings. Diseñado para brindar elegancia y durabilidad, la opción de vidrio se integra perfectamente con escaleras y balcones, ofreciendo un sorprendente efecto "envolvente". Elija entre una variedad de acabados de vidrio de primera calidad, que incluyen vidrio transparente, con bajo contenido de hierro, teñido, impreso y grabado, todos con una construcción laminada templada SGP para una seguridad y claridad superiores.

    La iluminación LED opcional mejora la estética y ofrece efectos personalizables de retroiluminación o iluminación descendente que añaden profundidad y sofisticación a cualquier proyecto. Perfecto para crear espacios amplios y abiertos que priorizan tanto el estilo como la seguridad, el sistema de vidrio STAIR WRAP es la combinación perfecta de forma y función.

    Especificaciones
    • HARDWARE:

      MATERIAL: Aluminum

      FINISH: Anodized/CERASHIELD(3)

      SIZE/SPACING: 2-3/4" x 1-3/4" Hardware


      SOFFIT:

      MATERIAL: Temp. Laminated Glass

      FINISH: Clear, Tinted, Colored Int. Printed or Casted

      SIZE/SPACING: 3/8" or 1/2" Lami. Temp. glass PVB or SGP(2) Interlayer(1)


      (1) Thickness and interlayer type typically to be confirmed via engineering.
      (2) Viva Railings recommends using SGP for external applications.
      (3) CERASHIELD: Ceramic Coating, Enhanced durability and superior
      protection. Available in a wide range of colors. (Replaces traditional powder coat finish options.)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastair-wrap-glass-soffit
    • Familia de productoOthers
    • Grupo de productosStair Wrap Glass & Metal
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-01-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC012260
    • Nombre ETIMHandrail system
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Descripción Uniclass 2015Handrail systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing