Publique sus productos
TEE Stainless Steel Cable Railing System

TEE Stainless Steel Cable Railing System

4.5 out of 5 stars4.5(8 reviews)
Traducido por Google,

El sistema de rieles de cable TEE™ es un diseño minimalista contemporáneo para una aplicación de rieles de cable . La sección estructural en "T" ofrece estabilidad al poste contra la tensión de los hilos del cable mientras oculta los accesorios de montaje del cable. El relleno de cable de acero inoxidable está disponible en cables de 3/16” de diámetro. El sistema de barandas de cable de acero inoxidable TEE™ está disponible en montaje superior y lateral. También denominados a veces barandillas de cable metálico, se utilizan ampliamente en aplicaciones de barandillas de terrazas y balcones, donde una línea de visión clara junto con la seguridad es una prioridad. La línea de productos iRAIL de VIVA tiene certificación ETL; la marca ETL es una prueba del cumplimiento del producto con los estándares de seguridad de América del Norte.

Especificaciones
  • Material:
    Stainless Steel or Steel

    Finish:
    #6 Satin, #8 Mirror, ECM or Powder Coat

    Size:
    2x2.2" T Section intermediate post, 2x2.4" Section end post @ 4'-0" max. O.C.

    Mounting Options
    Fascia, Top or Core mount.

    INFILL MATERIAL:  Cable

    Cable Finish
    #6 Satin

    Size/Spacing for Cable Finish:
    Ø3/16" cable

    TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

    1. A.  Stainless Steel Tube
      Finish:  #6 Satin, Powder Coat
      Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
      Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
    1. B. Stainless Steel Tube with LED 1
      Finish:  #6 Satin
      Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

    2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 2:  #6 Satin
      Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
      Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
    1. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
    2. Other species available upon request.

    Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing

Especificaciones técnicas
  • Referenciatee-stainless-steel-cable-railing-system
  • Familia de productoPost Systems
  • Grupo de productosTEE
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-06-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
  • Clasificación IFC Barandilla
  • ETIM CodeEC012260
  • ETIM NameHandrail system
  • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
  • Descripción Uniclass 2015Handrail systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniClass Railing

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos