Publique sus productos
VORTEX Stainless Steel Glass Railing System
VORTEX Stainless Steel Glass Railing System
VORTEX Stainless Steel Glass Railing System
VORTEX Stainless Steel Glass Railing System

    VORTEX Stainless Steel Glass Railing System

    Traducido por Google,

    El sistema de barandas con paneles de vidrio VORTEX de Viva Railings ofrece un diseño elegante y contemporáneo que es perfecto para proyectos arquitectónicos modernos. El sistema presenta un diseño minimalista con un solo poste de barra y un exclusivo soporte cónico en forma de embudo o vórtice que se coloca entre los paneles de vidrio. Este soporte tiene un doble propósito: soportar los paneles de vidrio y proporcionar un pasamanos resistente.

    VORTEX es un sistema de barandilla comercial ideal, donde el énfasis está en crear un espacio abierto y lleno de luz. El uso de vidrio templado laminado de alta calidad y acero inoxidable garantiza que el sistema sea duradero y fácil de mantener. Además, el diseño minimalista garantiza que el sistema no reste valor a los elementos arquitectónicos circundantes, sino que los realce.

    VORTEX también es altamente personalizable, con varias opciones de paneles de vidrio, acabados y pasamanos disponibles. Esto garantiza que el sistema pueda adaptarse a las necesidades y preferencias únicas de cada proyecto. El proceso de instalación también está simplificado, con componentes prediseñados que facilitan el proceso de instalación.

    El sistema de barandillas de paneles de vidrio VORTEX de Viva Railings es una solución elegante y versátil para arquitectos y diseñadores que buscan crear una apariencia moderna y minimalista. Su diseño único, durabilidad y opciones de personalización lo convierten en la mejor opción para una amplia gama de aplicaciones.

    Especificaciones

    • Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror or Powder Coat

      Size:
      2” Flat bar @ 5’-0” max. O.C. for glass infill,
      4’-6” max. for perforated and wire mesh infill.
      2”x2” End post, 2” flat bar intermediate post @ 4’-0” max. for cable infill.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount

      INFILL MATERIAL:  Glass

      A.  Glass Finish:
      Clear, Tinted or Frit

        Size/Spacing for Glass Finish:

        Min. 3/8” laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
        Glass standard thickness: 3/8”, 1/2”
        Interlayer standard thickness, SGP: 0.035” , 0.06”, PVB: 0.035”

        TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

        A.  Stainless Steel U-Cap
        1” Height U-Cap for Glass Top Rail

        B. Stainless Steel U-Cap with LED 3
        Ø1-1/2” with LED LINEAR, Ø1-1/2” or Ø2” with LED POD

        1. C. Stainless Steel Tube

        Ø1-1/2” or Ø2” for Hand Rail
        Ø2” or 2”x1” Rectangular tube for Top Rail

        D. Stainless Steel Tube with LED

          Ø1-1/2” with LED LINEAR, Ø1-1/2” or Ø2” with LED POD

          E. Wood (Red Oak, Cherry or Maple): Ø2”
          Wood (Red Oak, Cherry or Maple)2 w/ LED:  Ø2” with LED LINEAR


            IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
            Other species available upon request.
            All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.

            Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing, railings, stainless steel Rail, Economical Railings, Glass Railing, glass rail, rail system, glass railing system, glass rails, glass stair rail, glass rail

          Especificaciones técnicas
          • Referenciavortex-stainless-steel-glass-railing
          • Familia de productoPost Systems
          • Grupo de productosVORTEX
          • TipoMateriales de construcción
          • Día de publicación2023-06-15
          • Número de edición1
          Información relacionada
          • Material principalAcero Inoxidable
          • Material secundarioVidrio
          Clasificación
          • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
          • Clasificación IFC Barandilla
          • Código ETIMEC012260
          • Nombre ETIMHandrail system
          • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
          • Descripción Uniclass 2015Handrail systems
          • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
          • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
          • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
          • Título OmniClass Railing

          Disponibilidad en regiones

          Norteamérica
          Estados Unidos