El sistema de barandillas WAVE está diseñado específicamente para espacios públicos de alto tráfico donde la durabilidad, la seguridad y el diseño deben integrarse a la perfección. Con postes de alta resistencia, relleno multilínea y un riel superior de gran tamaño, el sistema está diseñado más allá de los requisitos de la normativa para soportar las exigencias del uso público continuo. El diseño aleja intencionalmente el tráfico peatonal del borde de caída y de la línea de la barandilla, lo que mejora la seguridad en entornos de alto tráfico. Diseñado con un diseño sobredimensionado para un rendimiento a largo plazo, WAVE ofrece integridad estructural y presencia arquitectónica.
Disponible en acero inoxidable o aluminio, con un riel superior de acero inoxidable para mayor resistencia al desgaste, el sistema se ofrece en acero inoxidable con acabado satinado n.° 6 o espejo n.° 8, así como con acabados de pintura en polvo que cumplen con las normas AAMA 2604 o AAMA 2605. La iluminación LED iRail, lineal, de cápsula o de aplique, está disponible opcionalmente para aumentar la visibilidad y el impacto visual.
El relleno multilínea de VIVA es la opción perfecta para los diseños modernos y limpios de hoy. Las varillas de tubo de acero inoxidable de 1/2" forman un relleno continuo y liso. Su diseño fluido también es ideal para áreas curvas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |