Publique sus productos
FD9187-H Fixed Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9187-H Fixed Dome Network IP Camera

4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
Traducido por Google,

VIVOTEK FD9187-H es una cámara IP de red domo para interiores equipada con un sensor Full HD que permite una resolución de 2560 x 1944 a 30 fps. Y FD9187-H también admite una resolución estándar de 1920x1080 a 60 cuadros por segundo. Con la tecnología VIVOTEK SNV y WDR Pro, la FD9187-H es capaz de capturar imágenes de alta calidad, ya sea en entornos de alto contraste o con poca luz.

El modelo de cámara IP FD9187-H ofrece lentes fijos para diferentes escenarios de usuario. Los iluminadores IR están equipados con un alcance efectivo de 30 metros para una mejor visibilidad nocturna. Para aplicaciones en interiores, el sensor PIR está incorporado para detectar eventos inesperados.

Al emplear la tecnología Smart Stream III de VIVOTEK y la compatibilidad con el códec H.265, el FD9187-H reduce el ancho de banda hasta en un 90%* mientras mantiene una excelente calidad de imagen. Además, VIVOTEK VADP (Plataforma de desarrollo de aplicaciones VIVOTEK) permite a los usuarios agregar aplicaciones personalizadas para varios escenarios de aplicaciones y usuarios.

Especificaciones
  • 30 fps @ 2560x1920, 60 fps @ 1920x1080 H.265 Compression Technology Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Built-in IR Illuminators, Effective up to 30 Meters Smart IR Technology to Avoid Overexposure Smart Motion Detection to Reduce False Alarms Trend Micro IoT Security Built-in PIR Sensor for Human Detection
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-FD9187-H
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productosFixed Dome IP Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security