Mejor calidad de video con menor ancho de banda
Con el estándar H.265 y la tecnología Smart Stream de VIVOTEK, VIVOTEK NVR no solo puede proporcionar video de alta calidad, sino que también ahorra el uso del ancho de banda de la red y la capacidad de grabación más que el estándar H.264 normal.
Entrada de video de cámara IP 4K y salida de video local 4K
Al admitir la entrada de video de la cámara IP 4K y la salida de video local 4K, el NVR de VIVOTEK puede proporcionar a los usuarios una resolución de video de alta definición adicional, lo que garantiza que nunca se perderán un solo detalle tanto en el monitoreo como en la grabación de video.
Corrección de ojo de pez
El NVR de VIVOTEK ofrece los modos LiveView y Playback para una cámara de red ojo de pez simultáneamente. También brindan múltiples modos de visualización de deformación de ojo de pez, incluidos 1O, 1P, 1R, 1O3R, 1O8R, lo que permite a los usuarios monitorear cualquier ángulo o disfrutar de imágenes detalladas precisas para una experiencia de vigilancia total.
Chrome y Firefox ahora son compatibles
La compatibilidad con navegadores web sin complementos permite a los usuarios ver/configurar directamente la web en IE, y ahora también en los navegadores web Chrome y Firefox, tanto para Windows como para macOS.
Seguridad de IoT de Trend Micro
En colaboración con socios de software de seguridad cibernética líderes en la industria, VIVOTEK se enfoca en fabricar productos y software de seguridad de red que cumplan con los protocolos de la industria, así como en el desarrollo constante de escudos para aumentar su protección contra varios ataques cibernéticos. Al elegir las soluciones de VIVOTEK, los usuarios pueden experimentar no solo productos de alta calidad, sino también entornos de red más seguros.
Aplicación y portal VIVOCloud para visualización 24/7
La aplicación gratuita VIVOCloud hace que la vigilancia sea liviana y portátil, lo que garantiza un funcionamiento eficiente. La última tecnología P2P hace que el acceso remoto sea aún más conveniente, simplemente escaneando el código QR e instalando la aplicación, los usuarios pueden ver transmisiones en vivo y reproducir clips grabados con la interfaz intuitiva en cualquier momento y en cualquier lugar. Armados con la función de notificación automática, los usuarios recibirán directamente un mensaje de alerta en su dispositivo móvil Android/iOS y reproducirán directamente el video para verificar si hay alguna actividad sospechosa.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |