El ND9424P-v2 de VIVOTEK es un NVR independiente basado en Linux H.265 de nueva generación que admite decodificación de video de cámara IP de hasta 4K y visualización de video local de 4K. Con la avanzada tecnología de compresión H.265, los usuarios pueden experimentar video de calidad Full HD mientras gastan menos capacidad de HDD que H.264.
El NVR cuenta con puertos PoE 16x 802.3 at/af integrados para proporcionar a los usuarios una instalación de cámara IP fácil y conveniente, y también admite acceso remoto y móvil a través de las aplicaciones VIVOCloud e iViewer para dispositivos iOS y Android. La aplicación VIVOCloud proporciona notificación automática instantánea y funciones de reproducción directa de video cuando se activa con una notificación de alarma y brinda a los usuarios un NVR flexible e inteligente para un uso continuo en aplicaciones de videovigilancia de tamaño pequeño a mediano.
Los usuarios del NVR también se beneficiarán de la cooperación de VIVOTEK con la empresa de seguridad cibernética de renombre mundial, Trend Micro. A través de cámaras de red armadas con el software anti-intrusión de Trend Micro, VIVOTEK une alta seguridad y vigilancia de red robusta para asegurar vidas y proteger datos a través de diversas aplicaciones.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |