El NV9411P de VIVOTEK es un NVR móvil diseñado para la vigilancia del transporte y proporciona visualización en vivo en tiempo real de 1080p 16-CH con eficiencia de grabación utilizando tecnología avanzada de compresión de video H.265. Los 8 puertos PoE 802.3at/af proporcionan conexiones de red y alimentación a las cámaras de red. Con un diseño resistente que cumple con EN50155 y MIL-STD-810G, el NVR móvil brindará una protección duradera y sólida para todo tipo de movimiento de vehículos.
El NV9411P es compatible con el sensor G y el módulo GNSS integrados para proporcionar información como eventos del sensor G y eventos de velocidad, además de ofrecer múltiples interfaces de red como LAN, WiFi y LTE para diferentes requisitos de conexión de red. Al implementar el software VAST 2 de VIVOTEK, las ubicaciones de rastreo GPS se muestran instantáneamente en Google Maps. Los videos en vivo también se pueden mostrar de forma remota, lo que permite un acceso instantáneo para un control de seguridad completo.
Cuando se instala en vehículos, el NVR móvil es compatible con el retardo de encendido/apagado del sistema y la protección contra bajo voltaje para una mejor confiabilidad del sistema. El NVR también cuenta con una amplia gama de entradas de energía, un chasis de carcasa de aluminio, un calentador incorporado, protección contra sobretensiones y protección contra golpes y vibraciones. Con un diseño fácil de instalar, así como una operación simple y funciones ricas, el NV9411P brinda más posibilidades para las aplicaciones de seguridad en vehículos del mañana.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |