Publique sus productos
SC8131 Stereo Network Camera
VIVOTEK

SC8131 Stereo Network Camera

Traducido por Google,
La SC8131 de VIVOTEK es una cámara de conteo estéreo, armada con la tecnología de profundidad 3D de VIVOTEK y la funcionalidad de videovigilancia, que proporciona video de seguimiento preciso en tiempo real y conteo de alta precisión de hasta el 98%. La cámara estéreo genera información de datos como el conteo de personas, el seguimiento de la ruta de flujo que se aplica a la mejora del diseño de la tienda, la evaluación promocional, la planificación del personal y el control de los tiempos de servicio, proporcionando a los propietarios de negocios métricas clave para tomar decisiones operativas de manera efectiva y aumentar el ROI. Montada sobre la entrada de una tienda, la cámara de doble lente permite que la visión estéreo rastree con precisión las posiciones 3D de los objetos que se mueven a través del campo de visión. Los adultos o los niños, los individuos individuales o los grupos, se pueden distinguir de los objetos no humanos, como los carritos de la compra y los cochecitos, lo que proporciona un análisis de conteo preciso incluso en los momentos de mayor actividad y congestión. Además, la integración perfecta con los informes VCA (análisis de contenido de video) en VAST de VIVOTEK, los metadatos se muestran en gráficos completos y gráficos de líneas, lo que hace que el SC8131 sea ideal para el análisis minorista. El cálculo de los datos de disparidad de altura está integrado en la cámara estéreo, en lugar de enviar secuencias de video a una computadora dedicada que ejecuta un software de análisis separado. La solución de conteo ahorra ancho de banda y reduce el riesgo de pérdida de datos en caso de interrupción de la red o del suministro eléctrico.
Especificaciones
  • VIVOTEK's 3D Depth Technology High Accuracy Rate up to 98% Local Storage Data for Counting Report Easy Installation and Configuration Seamless Counting with VAST CMS
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-SC8131
  • Familia de productoNetwork Cameras
  • Grupo de productosStereo, Split & Thermal Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security