La FD9167-HT es la nueva cámara IP de red domo IR profesional para interiores de VIVOTEK, equipada con un sensor Full HD con una resolución de 1920x1080 a 30 fps. Con la tecnología VIVOTEK SNV y WDR Pro más actualizada, la FD9167-HT es capaz de capturar imágenes de la más alta calidad en entornos con poca luz y alto contraste.
El modelo de cámara IP FD9167-HT también ofrece una excelente imagen en la tecnología de vigilancia nocturna. Al adoptar la tecnología Smart IR II de los domos de velocidad VIVOTEK, los iluminadores IR FD9167-HT ahora se alinean con el ángulo de enfoque de la lente de enfoque remoto para brindar la mejor calidad de imagen IR en cualquier configuración de lente. Esta función optimiza la intensidad de IR, reduce los puntos de acceso de IR y aumenta el alcance efectivo de IR hasta 30 metros.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |