Publique sus productos
VC9101 5MP Split-type IP Camera System, H.265, 30fps, Face Check, 3DNR, SNV
VIVOTEK

VC9101 5MP Split-type IP Camera System, H.265, 30fps, Face Check, 3DNR, SNV

Traducido por Google,

El VC9101 de VIVOTEK es un sistema de cámara IP tipo split de alto rendimiento. Su diseño discreto, rica funcionalidad y capacidad para integrarse de manera flexible incluso en los espacios más reducidos, hacen que esta cámara sea ideal para la vigilancia en interiores o encubierta de cajeros automáticos, bancos, tiendas y oficinas.

El modelo de cámara IP VC9101 presenta una unidad de cámara separada (serie CU) y un diseño de núcleo de video, lo que permite que la diminuta unidad de cámara (con un cable de 5 metros de largo) se instale de manera fácil y flexible en cualquier decoración o diseño interior, conservando así las apariencias elegantes mientras ahorro dramático en tiempo y costo de instalación.

El núcleo de video VC9101 tiene un potente procesador que puede transmitir una imagen de ojo de pez de 360 ​​grados de 5MP o una imagen de 16:9 de 4MP. Además, el VC9101 está equipado con un acelerador de hardware CNN (red neuronal convolucional) que permite que el VCA de aprendizaje profundo sea más eficiente y potente. VC9101 también proporciona detección de rostros basada en aprendizaje profundo adecuada para la mayoría de los escenarios de instalación.

El núcleo de la cámara VC9101 puede admitir una unidad de cámara y está diseñado para funcionar en perfecta armonía con una selección de 4 tipos diferentes de unidades de cámara, CU9171-H, CU9171-HF, CU9183-H y CU9183-HF. Todo el sistema incorpora una serie de funciones avanzadas que se encuentran en las cámaras VIVOTEK, que incluyen WDR Pro, SNV, tecnología Smart Stream III, 3DNR y funciones de seguridad como arranque seguro, firmware firmado y ciberseguridad Trend Micro.

Especificaciones
  • Key Features

    • Discreet, Recessed-Mount Camera Units
    • Supports 1 Camera Unit
    • 4 Camera Options: 4MP WDR Pinhole, 4MP WDR Pinhole Flat, 5MP WDR Fisheye, 5MP WDR Fisheye Flat
    • Two-Way Audio on Video Core
    • WDR Pro (120 dB) for Improved Visibility in High Contrast Scenes
    • Face Check - Smart Motion Detection
    • Video Rotation for Corridor View
    • Trend Micro IoT Security
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-vc9101-split-type-camera-system
  • Familia de productoNetwork Cameras
  • Grupo de productosStereo, Split & Thermal Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security