Publique sus productos
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM

    BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM

    Traducido por Google,

    SecuOne en membrana EPDM no reforzada.

    Disponible con pre-cinta.

    Secuone-EPDM proporciona al proyecto una capa superior de caucho EPDM duradera y protectora. Secuone incorpora un escudo bituminoso extrapesado patentado.

    Gracias al refuerzo de poliéster, no se requiere fijación mecánica para la impermeabilización. Además, es más resistente a las fuerzas de tracción ejercidas sobre la cubierta bajo la influencia de las fluctuaciones de temperatura. Una impermeabilización de alta calidad y duradera para la cubierta. Esta membrana elástica es ligera y resistente al crecimiento de raíces, la lluvia ácida, los rayos UV, el ozono y el granizo.


    Especificaciones
    • Thickness: 2.2 mm

      Widths: 1.37 m

      Lengths: 15.25 m 

      Weight: 1.4 kg / m²

      Support: 

      * Brickwork
      * Cellular concrete
      * Wood and wood derivatives
      * Insulation (Backed PIR surfacé, Backed PUR, backed mineral wool)
      * Old bitumen membranes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBE_SECUONE_EPDM
    • Familia de productoROOF INSULATION
    • Grupo de productosEPDM Collection
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)15250
    • Ancho (mm)1370
    • Profundidad (mm)2.2
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Descripción Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniClass Roof Membranes
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings