Publique sus productos
FR_VMBSO_Membrane roofing_TIPLON_EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_TIPLON_EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_TIPLON_EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_TIPLON_EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_TIPLON_EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_TIPLON_EPDM

    Traducido por Google,

    Tiplon es una membrana con refuerzo interno.

    Disponible con precinto. Gama alta.

    Tiplon es una membrana de EPDM de alta durabilidad, disponible en espesores de 1,2 mm, 1,5 mm o 1,8 mm, para la impermeabilización de cubiertas planas. La membrana consta de tres capas: una capa superior de EPDM, un resistente refuerzo de malla de poliéster y una capa inferior íntegramente de EPDM. Este refuerzo interno garantiza estabilidad y una altísima resistencia al desgarro. Precisamente gracias a su gran espesor, Tiplon ofrece una excelente resistencia a la perforación.


    Especificaciones
    • Thickness: 1,2 & 1,5 & 1,8 mm

      Width: 3,05 m
      Length
      : 15,25 m

      Surface mass (weight/m²)

      For thickness 

      1,2 mm: 1,42 kg/m²

      1,5mm: 1,84 kg/m² 

      1,8mm: 2,09 kg/m²

      Support: 

      *Brickwork, 

      *Cellular concrete, 

      *Wood and wood derivatives, 

      *Insulation (Backed PIR surfacé, Backed PUR, backed mineral wool), 

      *Old bitumen membranes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFR_TIPLON_EPDM
    • Familia de productoROOF INSULATION
    • Grupo de productosEPDM Collection
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-01-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)15250
    • Ancho (mm)3050
    • Profundidad (mm)1.5
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Descripción Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniClass Roof Membranes
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings