Publique sus productos
FR_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025
FR_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025
FR_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025
FR_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025
FR_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025
FR_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025
FR_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025
FR_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025
FR_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025

    FR_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025

    Traducido por Google,

    Propiedades del producto:

    Sure-Seal es una membrana de EPDM sin refuerzo. Disponible con precinto. Gama estándar.
    Sure-Seal es 100% reciclable, muy ecológico, certificado como resistente a la lluvia y aprobado por ATG-UEAtc.
    Color: Negro
    También está disponible bajo pedido una versión en blanco: Sure-White.

    Presentación:

    La membrana se puede instalar totalmente adherida, parcialmente adherida o instalada de manera suelta debajo del balasto.

    Estándar de prueba de clase E

    Sure-Seal y Sure-White son ideales para proyectos de obra nueva y renovación, en cubiertas accesibles, técnicas o inaccesibles. Garantizan una instalación rápida y sin arrugas, una excelente relación calidad-precio y una vida útil de 50 años.

    Cubiertas verdes aptas para cubiertas planas sobre membranas de EPDM

    Dimensiones:

    Sure-Seal: 1,2 mm y 1,5 mm de espesor

    Ancho: 2,28 m a 15,25 m
    Longitud: 30,5m y 61m

    Sure-White: 1,5 mm de espesor

    Ancho: 3,05 m / 1,52 m
    Longitud: 30,50 m / 12,50 m

    Soporte y fijación:
    Soporte: Mampostería, hormigón celular, madera y derivados de la madera, aislamientos (PIR revestido con soporte, PUR con soporte, lana mineral con soporte), membranas bituminosas antiguas.

    Sellado de juntas: Junta realizada con polyback Sure-Seal SecurTAPE o junta de conexión realizada con precinta

    Especificaciones
    • Reference documents: DTA n°5.2/19-2644 V2 

      CCT Carlisle Syntec & ATG 08/2527

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafr-vmbso-sure-seal-sure-white-epdm-rvt2025-copy
    • Familia de productoROOF INSULATION
    • Grupo de productosEPDM Collection
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-11-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCaucho
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Descripción Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniClass Roof Membranes