Publique sus productos
FR_VMBSO_Membrane roofing Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing Resitrix EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing Resitrix EPDM

    Traducido por Google,

    Resitrix es una membrana para techos de EPDM con refuerzo interno de hebras de fibra de vidrio. Tiene una primera capa de betún SBS.

    Es un producto que, gracias a esta malla interna, ofrece una excelente resistencia al desgarro y estabilidad dimensional.

    Hay tres variaciones de este producto disponibles, dependiendo del medio:

    • Resitrix SK con base parcialmente autoadhesiva
    • Resitrix SK W full bond con respaldo totalmente adhesivo
    • Resistrix MB con capa base y película de PE de acabado
    Especificaciones
    • Resitrix SK partial bond:

      • Thickness: 2.5 mm
      • Width: 1m
      • Length: 10 m/roll 
      • Weight: 2,75 kg/m²
      • Color: Black
      • Undercoat: SBS bitumen with partial self-adhesive strip
      • Classement FIT: F5 I5 T4 

      Resitrix SK W full bond:

      • Thickness: 2.5 mm
      • Width: 1m
      • Length: 10 m/roll 
      • Weight: 2,75 kg/m²
      • Color: Black
      • Undercoat: SBS bitumen with full self-adhesive strip
      • Classement FIT: F5 I5 T4

      Resitrix MB:

      • Thickness: 3.1 mm
      • Width: 1m
      • Length: 10 m/roll 
      • Weight: 3.50 kg/m²
      • Color: Black
      • Undercoat: SBS bitumen with partial self-adhesive strip

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRESITRIX_EPDM
    • Familia de productoROOF INSULATION
    • Grupo de productosEPDM Collection
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-09-07
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Descripción Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniClass Roof Membranes
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings