Publique sus productos
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM

    Traducido por Google,

    Es una membrana EPDM desarmada.

    Es un producto con alta estabilidad térmica (de -50° a +130°) con muy buena resistencia al fuego. Se repara incluso después de años de uso y es 100 % resistente al agua durante 50 años.

    También es muy ligero.

    La membrana SecuOne está equipada con una Pre-Tape prefabricada para juntas logísticas.


    Especificaciones
    • Thickness: 2.2 mm

      Widths: 1.37 m

      Lengths: 15.25 m 

      Weight: 1.4 kg / m²

      Support: 

      * Masonry 

      * Aerated concrete 

      * Wood and wood products 

      * Ribbed steel sheets

      * Non-load bearing insulation (PIR, PUR, cellular glass, weldable mineral wools, weldable expanded perlite...) 

      * Old bituminous seals

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMEMBRANE_SECUONE_EPDM
    • Familia de productoROOF INSULATION
    • Grupo de productosEPDM Collection
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-09-07
    • Número de edición2
    • Altura (mm)15250
    • Ancho (mm)1370
    • Profundidad (mm)2.2
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Descripción Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniClass Roof Membranes
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings