Publique sus productos
FR_VMBSO_Membrane roofing RetrideX EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing RetrideX EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing RetrideX EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing RetrideX EPDM

    Traducido por Google,

    La membrana EPDM RetrideX es una solución impermeabilizante reforzada con un refuerzo interno de fibra de vidrio que proporciona estabilidad dimensional y excelente resistencia al desgarro.

    En obra nueva o renovación, la membrana RetrideX es muy resistente a pinchazos y condiciones climáticas extremas.
    Los techos son impermeables durante mucho tiempo con una vida útil reconocida de más de 50 años.
    La membrana se instala en cubiertas frías y cubiertas cálidas.

    Con una capa de betún SBS por la cara inferior, las juntas se sueldan con aire caliente y el control de adherencia es inmediato. La instalación se realiza sin llama y por tanto sin riesgo de incendio. RetrideX no requiere ningún mantenimiento especial.

    Especificaciones
      • Thickness: 2.5 mm
      • Width: 1mm
      • Length: 10 m/roll 
      • Weight: 2,75 kg/m²
      • Color: Black
      • Undercoat: SBS bitumen with full self-adhesive strip
      • Classement FIT: F5 I5 T4
      • Supports: 
        Masonry, Aerated concrete, Wood and wood products, Ribbed steel sheets, Non-load bearing insulation (PIR, PUR, cellular glass, weldable mineral wools, weldable expanded perlite...), Old bituminous seals...

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRETRIDEX_EPDM
    • Familia de productoROOF INSULATION
    • Grupo de productosEPDM Collection
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-09-07
    • Número de edición2
    • Altura (mm)10000
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)2.5
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Nombre UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Descripción Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniClass Roof Membranes
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings