Publique sus productos
Double Check Valve Assemblies - 007
Watts

Double Check Valve Assemblies - 007

4.0 de 5 estrellas4.0(9 reseñas)
Traducido por Google,

Los preventores de reflujo del conjunto de válvula de retención doble Serie 007 incluyen un sensor de congelación para usar con la tecnología SentryPlus Alert® para monitorear la temperatura cercana al punto de congelación. Activado mediante un kit de conexión adicional, el sensor activa alertas para ayudar al personal de la instalación a reducir los daños y reparaciones del equipo que pueden resultar de las condiciones climáticas frías. Para aplicaciones de gestión de edificios o riego.

Esta serie está diseñada para evitar que el reflujo de agua contaminada ingrese al suministro de agua potable. Cuerpo de válvula de bronce (1/2 a 2 IN). Fácil de mantener y reparar. Ideal en conexiones cruzadas referenciadas identificadas como aplicaciones que no suponen un riesgo para la salud. Consulte con las autoridades de inspección locales los requisitos de instalación. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,06 bar).

Especificaciones
  • Features

    • Sensor signals to indicate when temperature nears the freezing point once activated by an add-on BMS/IMS connection kit
    • Single cover, top-entry design to ease access for maintenance
    • Top mounted ball valve test cocks
    • Replaceable seats and seat discs
    • No special tools required for servicing

    Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage

    Body Material: Cast Bronze
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: NPT Connection
    Industry Standards: ASSE Std. 1015, AWWA Std. C510
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar).
    Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)

Especificaciones técnicas
  • Referencia007
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosBackflow Preventers > Double Check Valve Assemblies
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos