Publique sus productos
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
    Watts

    Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert

    3.7 de 5 estrellas3.7(19 reseñas)
    Traducido por Google,

    El preventor de contraflujo del conjunto de válvula de presión reducida grande Serie LF909-FS está diseñado para evitar el flujo inverso de líquidos en un sistema de plomería debido a la contrapresión o el contrasifonaje donde existe un riesgo potencial para la salud. Un diseño exclusivo de válvula de alivio proporciona un rendimiento de descarga de la válvula de alivio sustancialmente mejorado durante condiciones de emergencia de contrasifonaje y contrapresión combinados. Estos preventores de reflujo de gran diámetro están disponibles en tamaños de 2-1/2 a 10 pulgadas.

    El revestimiento de este conjunto de reflujo utiliza la tecnología ArmorTek™ para resistir la corrosión debida a la corrosión inducida por microbios (MIC) o al sustrato metálico expuesto.

    Esta serie cuenta con un sensor de inundación integrado con tecnología SentryPlus Alert® para detectar descargas excesivas de agua desde la válvula de alivio. Activado a través de un kit de conexión adicional, el sensor puede activar el sistema de alerta enviando una notificación de detección de inundación al personal de la instalación. Hay kits de conexión disponibles para BMS y comunicación celular.

    Especificaciones
    • Features

      • Integrated sensor on relief valve for flood detection
      • Flood alert feature available with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Coated with advanced ArmorTek coating technology for 6x less surface rusting
      • Health hazard protection level
      • Exclusive relief valve design provides maximum capacity during emergency conditions
      • Industrial strength sensing hose on larger size models
      • Can be used in a variety of installations, including containment at the service line entrance
      • No special tools required for servicing

      Keywords: anti-siphon, apex, armless trough valve, backflow, backflow valve, big al, bottom entry, breaker, bypass, c200, cast iron, castiron, check valve, checkvalve, dcda, detector, detector assembly, diaphragm, diaphragm activated, differential, domestic, double, double check, double check detector, doublecheck, dual level, epoxy, fire systems, full flow, hi flow, high flow, high flow rate, lead free, lf, lf,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, livestock proof, meter, nrs, osy, polymer coating, pressure, pressure valve, preventer, qt, quarter turn shutoff, quarterturn, quaterturn, reduce pressure valve, reduce pressure zone, reducing valve, repair, repair kit, rpza, service, service kit, shut off, shut-off, side entry, ss check, ss dcda, ss double check, stainless steel, stainless steel body, strainer, tank valve, thermal expansion,, tri-link, vacuum, valve, vlv, water pressure

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaReduced-pressure-zone-assembly-LF909-SentryPlus-Alert
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosBackflow Preventers > Reduced Pressure Detector Assemblies
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-17
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Descripción Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniClass Backflow Preventors
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos