Publique sus productos
Side Outlet Area Drain with Hinged Grate - FD-430
Watts

Side Outlet Area Drain with Hinged Grate - FD-430

Traducido por Google,
Vatios Drenaje Drenaje del área de salida lateral de acero recubierto de epoxi FD-430 con brida de anclaje, 12-3/4 pulg. x 12-3/4 pulg. (324 x 324 mm) rejilla cuadrada con bisagras de hierro dúctil a prueba de tacones recubierta de epoxi, sifón integral con limpieza enchufe, cubeta de sedimentos y salida sin cubo (estándar).
Especificaciones
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, area drain

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6", 8"
    Connection Type: Threaded

Especificaciones técnicas
  • Referencia1172
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosWaste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains