Publique sus productos
12 in. Square x 10 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-750
Watts

12 in. Square x 10 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-750

Traducido por Google,
Watts Drainage FS-750 Fregadero de piso sanitario de 12 in (305 mm) cuadrados x 10 in (254 mm) de profundidad con interior revestido de esmalte de porcelana resistente a los ácidos blanco, rejilla de hierro fundido revestida de esmalte de porcelana de colocación suelta, filtro inferior de domo de aluminio y sin cubo (estándar) toma de corriente.
Especificaciones
  • Keywords: 12 inch round, 12 inch square by 8 inch deep, 2 in no hub, 3 in push on, 4 in push on, 6 inch deep, assembly, backflow, backflow valve, bonnet, bypass, castiron, check, checkvalve, cover, double, doublecheck, enamel coated ci 1/2 grate, enamel coated interior, epoxy, flange w/ weepholes, floor drains, floor sink, floor sink body, kit, loose set grate, no hub, pp dome bottom strainer, pressure valve, preventer, push on, qt, quaterturn, reducing valve, releif, repair, rpza, rubber, seat, shut-off, sink bucket, square, strainer, valve, vlvBody Material: Porcelain Enamel Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On
Especificaciones técnicas
  • Referencia1199
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosFloor Drains Channels Trench > Floor Sinks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje