Publique sus productos
Cast Iron Parking Structure Drain - FD-490-F-4
Watts

Cast Iron Parking Structure Drain - FD-490-F-4

Traducido por Google,
Watts Drainage FD-490-F-4 Drenaje de estructura de estacionamiento de hierro fundido recubierto con epoxi con tapa cuadrada anti-estanque de 17"x17" (432x432) con brida de sujeción de membrana, rejilla con bisagras de cierre automático para servicio pesado, balde para sedimentos y sin salida central.
Especificaciones
  • Keywords: cast iron,adjustable top floor drain, watts, plumbing, drainage, draings, round strainer, strainer, floor drain, parking structure drain
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10"
    Connection Type: No Hub, Push On, Inside Calk
Especificaciones técnicas
  • Referencia1220
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosWaste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje