Publique sus productos
Small Area Roof Drain - RD-200
Watts

Small Area Roof Drain - RD-200

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Watts Drainage RD-200 Drenaje de techo de hierro fundido recubierto de epoxi con abrazadera tapajuntas con tope de grava integral, domo de polietileno autoblocante (estándar) y salida sin cubo (estándar)
Especificaciones
  • Keywords: 137 sq in free area, 2 inch no hub, 3 inch no hub, 35 sq in free area, 4 inch no hub, 6-1/4 inch, cleanout access cover, concealed flanges, copper, cpvc, dome, ductile iron, epoxy-coated cast iron, flashing clamp, for rd-200 roof drain, high volume roof drain, integral gravel stop, nickel bronze, pex tubing, pipe, pipefast, round, scoriated, self-locking polyethylene dome, small area roof drain, staple gun, staples

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub

Especificaciones técnicas
  • Referencia1233
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosRoof Waste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje