Publique sus productos
Overflow Roof Drain with 2 in. External Water Dam  - RD-200-R
Watts

Overflow Roof Drain with 2 in. External Water Dam - RD-200-R

Traducido por Google,
Watts Drainage Products RD-200-R Drenaje de techo de desbordamiento de hierro fundido recubierto con epoxi con abrazadera tapajuntas con presa de agua externa integral de 2 in (51 mm) de alto, domo de polietileno con cierre automático (estándar) y salida sin cubo (estándar).
Especificaciones
  • Keywords: 3 in no hub connection, 3 in no hub outlet, 4 in no hub outlet, cast, cast iron self-locking dome, cast nickel bronze, combination roof drain/overflow, countersunk mounting holes, deck flange, downspout nozzle, flashing clamp, integral gravel guard, iron, overflow standpipe, roof drain
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Especificaciones técnicas
  • Referencia1235
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosRoof Waste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje