Publique sus productos
Super Max 12 in. Roof Drain - RD-500
Watts

Super Max 12 in. Roof Drain - RD-500

Traducido por Google,
Watts Drainage Products RD-500 desagüe de techo de hierro fundido recubierto con epoxi con abrazadera tapajuntas con tope de grava integral, cúpula de hierro fundido autoblocante y sin salida central.
Especificaciones
  • Keywords: drain, plumbing, roof drain, 12 inches, housing draing, plumbing drain,

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 10", 12"
    Connection Type: No Hub

Especificaciones técnicas
  • Referencia1244
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosRoof Waste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText