Publique sus productos
One-Piece Combination Roof Drain & Secondary Overflow - RD-250
Watts

One-Piece Combination Roof Drain & Secondary Overflow - RD-250

Traducido por Google,
Watts Drainage Products RD-250 combinación de desagüe/rebosadero de techo de hierro fundido con brida para plataforma, cuerpo de desagüe, abrazadera tapajuntas con protector de grava integral, tubo vertical de desbordamiento con abrazadera de membrana, domo de hierro fundido autoblocante y sin salidas de cubo.
Especificaciones
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub
    Keywords: 3 in no hub connection, 3 in no hub outlet, 4 in no hub outlet, cast, cast iron self-locking dome, cast nickel bronze, combination roof drain/overflow, countersunk mounting holes, deck flange, downspout nozzle, flashing clamp, integral gravel guard, iron, overflow standpipe, roof drain
Especificaciones técnicas
  • Referencia1247
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosRoof Waste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje