Publique sus productos
Combination Roof Drain & Secondary Overflow - RD-260
Watts

Combination Roof Drain & Secondary Overflow - RD-260

Traducido por Google,
Drenaje de techo combinado RD-260 de Watts Drainage/rebosadero con cuerpos de drenaje de hierro fundido recubiertos con epoxi, abrazaderas tapajuntas con protectores de grava integrales, tubo vertical interno de 4 in (102 mm) de alto, cúpulas de polietileno con cierre automático y salidas sin cubo (estándar).
Especificaciones
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains, deck receptor drains
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Especificaciones técnicas
  • Referencia1248
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosRoof Waste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje