Watts Drainage RD-400 Receptor de drenaje de cubierta de hierro fundido revestido con epoxi con brida receptora de 2 in (51 mm) de alto, filtro de cúpula interno y salida sin cubo (estándar).
Especificaciones
Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains, deck receptor drains Body Material: Epoxy Coated Cast Iron Connection Size: 2", 3", 4", 6" Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk