Publique sus productos
Expandable Line Cleanout with Wall Access Cover - CO-440-RD
Watts

Expandable Line Cleanout with Wall Access Cover - CO-440-RD

Traducido por Google,
Limpieza de pared Watts Drainage CO-440-RD con tapón de limpieza expandible de dos piezas, cubierta de acceso de acero inoxidable y tornillo de acero inoxidable a prueba de vandalismo.
Especificaciones
  • Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,
Especificaciones técnicas
  • Referencia1299
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosCleanouts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-01
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniClass Cleanouts
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING