Publique sus productos
Large Capacity Grease Interceptor - GI-K-SERIES
Watts

Large Capacity Grease Interceptor - GI-K-SERIES

Traducido por Google,
Serie GI-K de Watts Drainage Products Interceptor de grasa de acero revestido con epoxi empotrado o montado en el piso con cubierta antideslizante de acero revestido con epoxi y junta asegurada con perno(s) central(es) de cabeza hexagonal, trampa de sello profundo de doble pared, placa de control de flujo integral de acero inoxidable y no Conexiones de concentrador (estándar).
Especificaciones
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 4", 6"
    Connection Type: No Hub

Especificaciones técnicas
  • Referencia1257
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosGrease Interceptor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Descripción Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniClass Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING