Publique sus productos
Cleanout Ferrule with Brass Plug and Wall Access Cover - CO-380-RD
Watts

Cleanout Ferrule with Brass Plug and Wall Access Cover - CO-380-RD

Traducido por Google,
Watts Drainage CO-380-RD limpieza de pared de hierro fundido con tapón avellanado de latón con junta, cubierta de acceso de acero inoxidable, tornillo de acero inoxidable a prueba de vandalismo y sin conexión de cubo.
Especificaciones
  • Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,
Especificaciones técnicas
  • Referencia1298
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosCleanouts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniClass Cleanouts
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING