Publique sus productos
Non-Freeze Deck Hydrant with NB Box - HY-500
Watts

Non-Freeze Deck Hydrant with NB Box - HY-500

Traducido por Google,
Hidrante de cubierta oculto anticongelante HY-500 de Watts Drainage con caja y puerta de níquel bronce, cabeza de bronce, fundición del asiento y piezas de trabajo internas, carcasa de bronce y llave suelta. Cumple con ASSE 1019-2004, listado UPC/IAMPO. máx. presión de operación 125 psi.
Especificaciones
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, hot, cold valve, set, lead free, lf, no spring check, relief valve, quick connect, qc, hcn, rv, twh, lftwh
Especificaciones técnicas
  • Referencia1311
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosFixtures for Liquids
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings