Publique sus productos
Non-Freeze Post Hydrant - HY-600
Watts

Non-Freeze Post Hydrant - HY-600

Traducido por Google,
Watts Drainage Products HY-600 hidrante de poste operado con llave anticongelante con carcasa decorativa de hierro fundido recubierta de epoxi, cabeza de bronce, fundición del asiento y piezas de trabajo internas, carcasa galvanizada y llave suelta.
Especificaciones
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, hot, cold valve, set, lead free, lf, no spring check, relief valve, quick connect, qc, hcn, rv, twh, lftwh
Especificaciones técnicas
  • Referencia1312
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosFixtures for Liquids
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos