Industry Standard Back-to-Back Vertical Adjustable Closet Carrier - ISCA-121-D
Traducido por Google,
Watts Drainage Products ISCA-121-D Portador de inodoro ajustable vertical espalda con espalda estándar de la industria con accesorio de hierro fundido recubierto de epoxi, 4"(102) sin desperdicio de cubo y 2"(51) sin conexiones de ventilación de cubo, hierro fundido recubierto de epoxi Conjunto de placa frontal con sello de compresión pendiente de patente, soportes de pie de hierro fundido revestidos con epoxi ajustables para la altura estándar y de la silla de ruedas, niple ABS ajustable con tapa de prueba integral y empaque de neopreno en el recipiente, herrajes enchapados y tuercas ciegas cromadas. El transportador cumple con los requisitos de ASME A112.6.1M hasta una carga estática de 300 lb (136 kg).
Especificaciones
Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing
Body Material: Epoxy Coated Cast Iron Connection Size: 2" vent connection, 4" waste Connection Type: No Hub