El soporte para inodoro compuesto Watts PC-101-L/R TriCore™ cuenta con una conexión horizontal universal de ABS para instalación izquierda o derecha, desagüe sin cubo de 3" o 4" y conexión de ventilación sin cubo de 2", boquilla de ABS patentada con junta tórica, opciones de placa frontal recta o desplazada y patas de ABS patentadas con marcas de altura estándar y ADA. Se incluyen calces de acero inoxidable de 1/4" para ajuste fino, tapa de prueba integrada, junta de neopreno para la taza y herrajes chapados con tuercas de tapa cromadas. El soporte cumple con los requisitos de ASME A112.6.1M hasta una carga estática de 500 lb y los requisitos de desgasificación E84.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |