Publique sus productos
TriCore™ Composite Closet Carrier Vertical Fitting - PC-101-V
Watts

TriCore™ Composite Closet Carrier Vertical Fitting - PC-101-V

Traducido por Google,

El soporte para inodoro compuesto Watts PC-101-V TriCore™ cuenta con una conexión vertical universal de ABS para instalación izquierda o derecha, desagüe sin cubo de 3" o 4" y conexión de ventilación sin cubo de 2", boquilla de ABS patentada con junta tórica, opciones de placa frontal recta o desplazada y patas de ABS patentadas con marcas de altura estándar y ADA. Se incluyen calces de acero inoxidable de 1/4" para ajuste fino, tapa de prueba integrada, junta de neopreno para la taza y herrajes chapados con tuercas de tapa cromadas. El soporte cumple con los requisitos de ASME A112.6.1M hasta una carga estática de 500 lb y los requisitos de desgasificación E84.

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTriCore-Composite-Closet-Carrier-Vertical-Fitting-pc-101-v
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosFixture Carriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos