Publique sus productos
In-Line Backwater Valve with Access Housing - BV-240
Watts

In-Line Backwater Valve with Access Housing - BV-240

Traducido por Google,

Válvula de retención de hierro fundido BV-240 de Watts Drainage Products con tapa sellada, asiento y aleta de bronce, sin conexión de cubo y carcasa de acceso de acero recubierta de epoxi.

Especificaciones
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator
Especificaciones técnicas
  • Referencia1314
  • Familia de productoPipework Fittings
  • Grupo de productosDrainage Products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBackwater Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves