Watts Drainage Products CA-151-D portador de inodoro fijo vertical espalda con espalda con accesorio de hierro fundido revestido de epoxi compensado, 4"(102) sin cubo (MJ) de desagüe y 2"(51) sin cubo (MJ) conexiones de ventilación , placa frontal de hierro recubierta de epoxi y soporte para los pies ajustable para altura estándar o para discapacitados, niple ABS ajustable con tapa de prueba integral y empaque de neopreno en el recipiente, herrajes enchapados y tuercas ciegas cromadas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |