Publique sus productos
Wall Mounted Concealed Arm Lavatory Carrier - CA-462
Watts

Wall Mounted Concealed Arm Lavatory Carrier - CA-462

Traducido por Google,

Watts Drainage Products CA-462 portador de lavabo de brazo oculto con placa de pared de hierro fundido recubierta de epoxi ajustable.

Especificaciones
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron, Steel
    Connection Size:
    Connection Type:

    Keywords: lavatory, water cooler, plate-type carrier, universal support plate, fully-adjustable, plated hardware, floor mounted,watts, drainage, drains, plumbing
Especificaciones técnicas
  • Referencia1347
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosSanitary Disposal Components
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment